PEW 8.186 sıkma penseleri

PEW 8.186 Crimping tool/pliers for pressing insulated conductor end sleeves with a hexagonal crimping, made in Germany, quick and reliable

Ürün kodu Ürün tanımı mm² için Sıkma profili Ağırlık (kg) Uzunluk (mm) Adet / Paket
61813737 PEW 8.186 0.08 - 10 altıgen 0,38 180 1

Faydalar

  • Ergonomic handles and very low hand force required
  • İstenen tel ölçüsüne göre otomatik olarak kendiliğinden ayarlanır
  • Yekpare kilit sayesinde DIN uyumlu sıkma kalitesi (kendiliğinden serbest kalan mekanizma)
  • Sıkma kalıbı üzerindeki tekdüzen besleme tam sıkma profillerini garanti eder

Uygulama alanı

  • İzolasyonlu ve izolasyonsuz iletken uç kovanlarını preslemek için
  • 20mm kol uzunluğuna kadar kullanılabilir (12mm den uzun manşonlar en az 2 sıkma gerektirir)

Ürün özellikleri

  • Krom kaplı takım çeliğinden üretilmiştir

Not

  • 12mm'ye kadar olan kablo pabuçları için bir sıkma yeterlidir, daha uzun (20mm'ye kadar) kablo pabuçları en az iki kere sıkılmalıdır.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.