QUADRO çok amaçlı el aleti
Kabloları/telleri sıyırmak, bükme ve kesmek ve yalıtımlı iletken uç kovanlarını sıkmak için evrensel alet, tek alette çok sayıda işlev
Faydalar
- Entegre edilmiş 4 önemli fonksiyon: kesme - izolasyon sıyırma - bükme - sıkma- hepsi bir alette
- Mükemmel ergonomi ve işlevsellik sentezi
- Yüksek mekanik avantaj kolay sıkma sağlar.
- Başka bir kesit için kartuşu değiştirmek sadece bir kaç saniye alır
- Farklı enine kesitler için ayar yapmaya gerek yoktur
Uygulama alanı
- Çok fonksiyonlu alet
- Bükme
- Sıkma
- Kesme
- İzoleli kablo pabuçları sıkma ve bağlantı
Ürün özellikleri
- 2,5 mm çapa kadar telleri kesme
- Büklümlerin çıkış fanı çok amaçlı büküm cihazı tarafından önlenir
Norm referansları / Onaylar
- VDE 0609 Bölüm I uyarınca ikizkenar yamuk şeklinde presleme
- GS-logosu kanıtlanmış güvenlik
Not
- Sadece QUADRO aletine uygun kablo pauçları için kullanılır
Dahil
- Ürün no. 61805300: Alet ve 3 şarjör içeren çanta
- Ürün no. 61805302: Damar papuçları için depolama kutusu
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002778
- ETIM 5.0 Class-Description: Kablo soyma ve sıkma otomatı
-
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002778
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo soyma ve sıkma otomatı
-
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.