QUADRO Plus çok fonksiyonlu alet

Kabloları/telleri sıyırmak, bükme ve kesmek ve yalıtımlı iletken uç kovanlarını sıkmak için evrensel alet, tek alette çok sayıda işlev

Montaj süresiDüşük ağırlıkAlan gereksinimi

TÜV

Ürün kodu Ürün tanımıFor mm²mm² içinAWGUL sertifikalandırmaRenkl1 mml2 mmd1 mmd2 mmR mmAdet / Paket
61805300
QUADRO Plus seti---hayır------1
61805302
QUADRO Plus magazin---hayır------1
QUADRO Plus için DIN seri üretim ürün
61805170DIN Strips 0,50-0.520hayırbeyaz1481,12,63,5500
61805180DIN Strips 0,75-0.7520hayırgri1481,32,83,6500
61805190DIN Strips 1,00-1.018hayırkırmızı1481,533,9500
61805200DIN Strips 1,50-1.516hayırsiyah1481,83,44,2500
61805210DIN Strips 2,50-2.514hayırmavi1482,34,25500

Faydalar

  • Dört fonksiyonun tek alet içerisinde entegrasyonu: kesme, yalıtım sıyırma, delme ve sıkıştırma
  • Mükemmel ergonomi ve işlevsellik sentezi
  • Yüksek aktarım oranı, kolay sıkıştırmayı mümkün kılar
  • Farklı enine kesitler için magazinler saniyeler içinde değiştirilebilir
  • Farklı enine kesitler için ayar yapmaya gerek yoktur

Uygulama alanı

  • Çok fonksiyonlu alet
  • Bükme
  • Sıkma
  • Kesme
  • İzoleli kablo pabuçları sıkma ve bağlantı

Ürün özellikleri

  • 2,5 mm çapa kadar telleri kesme
  • Büklümlerin çıkış fanı çok amaçlı büküm cihazı tarafından önlenir

Norm referansları / Onaylar

  • VDE 0609 Bölüm I uyarınca ikizkenar yamuk şeklinde presleme
  • GS-logosu kanıtlanmış güvenlik

Not

  • Sadece QUADRO Plus içinde kullanım için test edilmiş seri üretim ürünlerle birlikte kullanım için

Dahil

  • Ürün No. 61805300: Alet ve üç magazinli çanta ve seri üretim iletken uç kovanlarından oluşan ilk donatım
  • Article no. 61805302: Storage box for conductor end sleeves

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002778
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kablo soyma ve sıkma otomatı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002778
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo soyma ve sıkma otomatı

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.