FKK yassı kablo pabucu kelepçeleri
FKK 08 wedges for fastening flat cables up to 10 mm cable thickness
Suitable mounting plates in the web catalog
Ürün kodu | Ürün tanımı | Kablo sayısı | Maks. toplam kablo uzunluğu (mm) | Ağırlık (g) | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|---|
52026051
| FKK 08 | 1-2 | 50 x 10 | 103 | 1 | |
52026050
| FKK 07 | 1-3 | 90x17 | 349 | 1 |
Faydalar
- Oluğu olduğu tarafta kurulum sacı duvara dübelle tutturulabilir, mevcut kılavuz raya vidalanabilir veya kaynak yapılabilir
- Kurulum sacı asansör kabinine vidalanabilir veya kaynak yapılabilir
Uygulama alanı
- Yassı kontrol kablolarının sabitlenmesi
Ürün yapısı
- Küçük kablo pabucu kelepçesi 2 adede kadar yassı kabloyu alabilirken büyük olan 3 adede kadar alabilir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002407
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Data kablolarının raya montajı için kullanılan aksesuarlar
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002407
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Akım/veri kabloları hat kılavuz rayı için aksesuar
Bilgi
- Sıkıştırma kuvveti (toplam kablo kalınlığında): FKK 08: 2-10mm = 600-800N FKK 07: 2-9mm / 16-17mm = 800N
- Pabucun minimum geçme derinliği: FKK 08: %60 = 60mm FKK 07: %60 = 90mm
Malzeme
- Poliamid 6.6 - halojensiz
Sıcaklık aralığı
- Çalışma sıcaklığı: -20 °C ila +50 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.