RKK yuvarlak kablo pabucu kelepçeleri

RKK 01-06 wedges for fastening round cables

Suitable mounting plates in the web catalog

Ürün kodu Ürün tanımıKablo sayısıKablo dış Ø (mm) içinAğırlık (g)Adet / Paket
52026020
RKK 0127.0 - 11.02001
52026024
RKK 02118 - 21.51801
52026028
RKK 04124.5 - 261501
52026030
RKK 05119 - 241701
52026022
RKK 06111.5 - 141841

Faydalar

  • Sıkıştırma kamaları kablonun gerekli hareket süreçlerinde herhangi bir kısıtlamaya neden olmaksızın kabloyu koruyarak tutar

Uygulama alanı

  • Yuvarlak kontrol kablolarının sabitlenmesi

Ürün yapısı

  • RKK 01, 2 kablo için (7-10mm ve 8-11mm)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sabitleme klipsi

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000127
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Sabitleme kelepçesi

Not

  • Sıkma kuvveti: 343N

Malzeme

  • Polyamid 6.6

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ila +50 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.