KNIPEX cırcırlı makas

KNIPEX cırcırlı makas, büyük dış çapa sahip iletkenler için, ergonomik tasarım, Almanya'da üretilmiştir

Çok güçlü aktarım sayesinde düşük güç kullanımı

Ürün kodu Ürün tanımıKablo çapı, mm cinsindenAğırlık (kg)Uzunluk (mm)Adet / Paket
62120524Cırcırlı makas KSRI 525320,652250-
62120525Cırcırlı makas KSRI 628520,835280-
Aksesuarlar
61813760Yedek bıçak KSRI 525---1
61813775Yedek bıçak KSRI 628---1

Faydalar

  • Cırcır ilkesi ile tek elle kesim
  • Çok bileşenli sap sayesinde iyi ergonomi
  • İzole edilmiş saplar 1000 Volt seviyesine kadar gerilim altında çalışmaya olanak sağlar

Uygulama alanı

  • Bakır ve alüminyum kabloları keser
  • Çelik tel ve tel halatlar için uygun değildir

Ürün özellikleri

  • Hassas taşlanmış, sertleştirilmiş, kesici kenarlar
  • Döner bıçak bir başparmak basılmasıyla herhangi bir kesme konumunda kilitlenebilir

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo makası

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000142
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo makası

Sertifikalar

  • IEC 60900 standardına göre izole edilmiş, 1000 V AC / 1500 V DC seviyesine kadar kullanılabilir
  • VDE onaylı

Malzeme

  • Özel kalitede özel takım çeliği, dövülmüş, yağda sertleştirilmiş

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.