KNIPEX Elektronik Super Knips®

Risk altındaki bileşenleri korumak için, bu araçlarda biriken elektrostatik enerji saplardan yavaş ve kontrollü bir şekilde deşarj edilir.

Yan, ince telleri de hassas bir şekilde keser

Ürün kodu Ürün tanımıYumuşak tel, mm cinsindenOrta sertlikte tel, mm cinsindenAğırlık (kg)Uzunluk (mm)
ESD elektronik Super Knips®
62120532Elektronik Super Knips®ESKE 131,610,055125

Faydalar

  • Yorulmadan çalışma için kolay kullanım
  • Sapları elektriksel olarak iletken
  • Çok bileşenli sap sayesinde iyi ergonomi

Uygulama alanı

  • En ince montaj ve kesme çalışmaları, örn. elektronik ve hassas mekanik işler için uygun

Ürün özellikleri

  • Kafa parlatılmış

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
  • ETIM 5.0 sınıf tanımı: Kombine pense

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000836
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kombine pense

Malzeme

  • INOX - paslanmaz çelik

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.