KNIPEX yassı yuvarlak pense
Ürün kodu | Ürün tanımı | Orta sertlikte tel, mm cinsinden | Sert tel, mm cinsinden | Ağırlık (kg) | Uzunluk (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kesme ağızlı yassı yuvarlak pense | ||||||
62120503 | Kargaburun pense FRZI 16 | 2,5 | 1,6 | 0,144 | 160 |
Faydalar
- Çok bileşenli sap sayesinde iyi ergonomi
- İzole edilmiş saplar 1000 Volt seviyesine kadar gerilim altında çalışmaya olanak sağlar
Uygulama alanı
- İnce kavrama çalışmaları için uygundur
Ürün özellikleri
- Sivri, yassı, yuvarlak çeneler, kavrama yüzeyleri tırtıklı, kesici kenarlara sahip
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000833
- ETIM 5.0 sınıf tanımı: Kombine pense
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000833
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yassı pense
Sertifikalar
- IEC 60900 standardına göre izole edilmiş, 1000 V AC / 1500 V DC seviyesine kadar kullanılabilir
- VDE onaylı
Malzeme
- Vanadium electric steel, forged,
oil-hardened
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.