AS-I STRIP Pro kaplama sıyırma aleti

Bus hatlarının/kabloların kaplamalarını/izolasyonlarını sıyırmaya yarayan Alman aleti, zorlu TPE ve PUR izolasyon materyalleri için

Ürün kodu Ürün tanımıŞunun için uygun:İzolasyon içinUzunluk (mm)Ağırlık (kg)Adet / Paket
61735831
ASI-Strip ProAS arayüzüTPE, kauçuk, PUR1660,121

Faydalar

  • Bıçakların otomatik ayarı
  • Tekli damarlar hasar görmez

Uygulama alanı

  • PVC, TPE ve PUR kaplamalı ASI hatları için

Ürün özellikleri

  • Sağlam alet gövdesi, cam elyafı takviyeli poliamitten üretilmiştir
  • Kablonun özel şekli bıçaklara yansıtılır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kablo sıyırma aleti

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000163
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yalıtım çıkartma/kaplama sıyırma aleti

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.