DATA STRIP Kaplama sıyırma aleti

Stripping and dismantling tool for fast connect conductors/cables, removes copper screening braid and outer sheath in one step, time-saving

Ürün kodu Ürün tanımıŞunun için uygun:Adet / Paket
21124030
FC STRIP, mavi bıçak kartuşu dahilHızlı Bağlama kabloları1
21124040
FC STRIP bıçaksız-1
21124041FC STRIP bıçak kartuşu maviPROFIBUS1
21124021FC STRIP bıçak kartuşu yeşilETHERNET1

Faydalar

  • Hızlı ,bağlamaya hazır sıyırma dış kılıf ve bakır ekranlama örgüsü basit bir adımla sıyrılır
  • Kablo hasar görmez
  • Ayarlama vidaları tüm Hızlı Bağlantı kabloları için aracın ayarlanması sağlar

Uygulama alanı

  • Fast Connect iletkenler için iki seviyeli sıyırma aleti, 2,5 - 8,0 mm dış çap için
  • Diğer bıçak kartuşları istek üzerine

Ürün özellikleri

  • 6,5 mm bakır yalıtım örgüsü için öngörülen sıyırma uzunluğu (Bıçak ağzı mesafesi)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kablo sıyırma aleti

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000163
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yalıtım çıkartma/kaplama sıyırma aleti

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.