DATA STRIP kaplama sıyırma aleti
Sinyal, telefon, AV, kontrol ve veri aktarım kabloları için bakır veya cam elyaftan üretilmiş, dayanıklı, kullanıcı dostu sıyırma ve sökme aleti
Ürün kodu | Ürün tanımı | Dış çap için mm | Ağırlık (kg) | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|
61735810
| DATA STRIP | 2,5 - 11 | 0,028 | 1 | |
61735811 | DATA KABLOLARI SIYIRMA ALETİ YEDEK BICAĞI | - | - | 1 |
Faydalar
- Ayar çarkında ayarlanabilir 9 pozisyon sayesinde hassas
- Aleti iki tarafından birlikte bastırarak sıyırma şaftını açın ve kabloyu takın etrafında çevirin kılıfı keserek kabloyu aletten çekin
- Hafif ve pratik tasarım - kemer veya pantolon cebi için uygun
- Uzun ömürlü - 50.000 sıyırma işlemi için test edilmiştir
- Kullanıcı için yüksek güvenlik sağlayan dairesel form, açıkta bıçak yok, bıçak değişimleri için X-pozisyonu, yedek bıçak plastik kılıf içinde
Uygulama alanı
- Bakır ve cem elyafından üretilmiş olan sinyal, telefon, AV, kontrol ve veri aktarma kablolarının izolasyonunu sıyırmak için hassas sıyırma aleti.
- 11 mm ' ye kadar çaplı çok damarlı kabloları ve fiberglas kabloları sıyırır
- PUR materyalleri için uygun değildir
Ürün özellikleri
- Alet 1,00mm (0,04")'ye kadar yandaki gibi 0,1mm' lik basamaklar halinde ayarlanabilir: 0.1 mm:9=1.0 mm8= 0.9 mm7= 0.8 mm6= 0.7 mm5= 0.6 mm4= 0.5 mm3= 0.4 mm²= 0.3 mm1= 0.2 mm
Not
- Çark üzerindeki "x" konumu, aletin takılı bıçak kartuşunun çıkarılıp, hızlı ve güvenli olarak bir yenisi ile değiştirilebileceği şekilde kapatılmasını sağlar
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: Kablo sıyırma aleti
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000163
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yalıtım çıkartma/kaplama sıyırma aleti
Genel
- Yalıtım kalınlığı: maks. 1 mm
Çap
- 2,5 - 11 mm dış çap için
Ağırlık
- 28 g
Uzunluk
- Dimensions:
L 90.5 x W 39.5 x H 19 mm
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.