SENSÖR KABLOLARI SIYIRMA aleti

Sensör ve iletkenlerin yanı sıra PUR dış kaplamalar için de kullanılabilecek söküm ve sıyırma aleti, Alman malı

Ürün kodu Ürün tanımıDış çap için mmUzunluk (mm)Adet / Paket
61735833
SENSOR STRIP Mini sıyırma aleti3,2 - 4,41651
61735993
SENSOR STRIP Özel sıyırma aleti4,4 - 71651
61718790
SENSOR STRIP Mini değiştirme bıçak seti3,2 - 4,4-1
61718800
SENSOR STRIP Özel değiştirme bıçak seti4,4 - 7-1

Faydalar

  • Sensör / aktüatör kablolarının kılıfını sıyırma ihtiyaçlarına odaklanmış
  • Yeni bıçak tasarımları ile aletler tek tek iletkenlere veya içindeki ekrana zarar vermeden kablolardan PVC/PUR kablo kılıflarını sıyırır
  • Farklı kablo çapları için tam otomatik ayarlamalar
  • Tüm uzunlukları sıyırmak için tutamakların içerisinde iterek geçirme açıklığı
  • Ergonomik tasarım, kullanıcı dostu, kullanım kolaylığı, hafif

Uygulama alanı

  • PUR, halojensiz sensör/aktüatör kabloları
  • Son derece esnek TPE-U kabloları
  • PUR kablolar
  • PUR/PVC kablolar
  • çok telli kablolar, blendajlı ve blendajsız kablolar

Ürün özellikleri

  • Değiştirilebilir bıçaklar - uzun ömürlü ve hesaplı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kablo sıyırma aleti

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000163
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yalıtım çıkartma/kaplama sıyırma aleti

Çap

  • Sensor Mini: For outer diameter:
    3,2-4,4 mm
    Sensor Special: For outer diamater: 4,4-7 mm

Uzunluk

  • Genel Boyutlar :LxHxB:16,6x2,8x10,2 mm

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.