ALLROUNDER STRIP kaplama sıyırma aleti

Perdelenmiş iletkenlerde de farklı tabakalar hassas bir çalışma ile aynı alet kullanılarak sorunsuzca sıyrılabilir

Her şey dahil "Allrounder"

Ürün kodu Ürün tanımı Adet / Paket
61735835
ALLROUNDER STRIP 1
61735836
ALLROUNDER Locator Box 1

Faydalar

  • Kesim derinliğinin ayarlanması gerekmez
  • Asimetrik kablo yapısı için de uygundur (örn. ÖLFLEX Heat vb.)
  • Yüksek esneklik
  • Çok fonksiyonlu: Perdelenmiş kablolarda farklı tabakalar bu alet ile kolayca çıkartılabilir

Uygulama alanı

  • Asimetrik kablo yapısında (ÖLFLEX HEAT, HITRONIC DUPLEX, …)
  • İki paralel kesici kenar ile yuvarlak ve yassı kablolarda kaplama ve izolasyon sıyırma (4-15mm Ø (yuvarlak kablo), maks. 15mm genişlik (yassı kablo))

Ürün özellikleri

  • Uzunlamasına kesim için ekstra kesici kenar
  • Tek damarlı kablolar için 2 izolasyon sıyırma kenarı
  • Kesici kenar mesafelerini sınırlandırmak için Locator Box

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kablo sıyırma aleti

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000163
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yalıtım çıkartma/kaplama sıyırma aleti

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.