AS-I STRIP özel kılıf sıyırma aleti

Bus hatlarının/kabloların kaplamalarını/izolasyonlarını sıyırmaya yarayan Alman aleti, zorlu TPE ve PUR izolasyon materyalleri için

Ürün kodu Ürün tanımı Şunun için uygun: İzolasyon için Uzunluk (mm) Ağırlık (kg) Adet / Paket
61735831
AS-I STRIP özel AS arayüzü TPE, kauçuk, PUR 160 0,12 1

Faydalar

  • Bıçakların otomatik ayarı
  • Tekli damarlar hasar görmez

Uygulama alanı

  • PVC, TPE ve PUR kaplamalı ASI hatları için

Ürün özellikleri

  • Sağlam alet gövdesi, cam elyafı takviyeli poliamitten üretilmiştir
  • Kablonun özel şekli bıçaklara yansıtılır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kablo sıyırma aleti

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000163
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yalıtım çıkartma/kaplama sıyırma aleti

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.