FC STRIP PLUS kaplama sıyırma aleti
Stripping and dismantling tool for fast connect conductors/cables, removes copper screening braid and outer sheath in one step, time-saving
Ayarlanabilir 3 bıçak ağzı ile kaplama sıyırma aleti
Ürün kodu | Ürün tanımı | Şunun için uygun: | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|
21124045
| FC STRIP PLUS | Hızlı Bağlama kabloları | 1 | |
21124092 | FC STRIP PLUS yedek bıçak 3 adet | - | 3 |
Faydalar
- Tek bir hamlede 1, 2 veya 3 kademeli sıyırma
- Zaman tasarruflu
- Kablo hasar görmez
- Higher flexibility
Uygulama alanı
- Coaxial and round data cables (e.g. UNITRONIC, ETHERLINE, …) from
2,5 to 8,0 mm diameter - Fast-Connect kablolar
Ürün özellikleri
- Kesici kenar mesafeleri ve derinliği özel olarak ayarlanabilir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: Kablo sıyırma aleti
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000163
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yalıtım çıkartma/kaplama sıyırma aleti
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.