DATA STRIP kaplama sıyırma aleti

Sinyal, telefon, AV, kontrol ve veri aktarım kabloları için bakır veya cam elyaftan üretilmiş, dayanıklı, kullanıcı dostu sıyırma ve sökme aleti

Ürün kodu Ürün tanımı Dış çap için mm Ağırlık (kg) Adet / Paket
61735810
DATA STRIP 2,5 - 11 0,028 1
61735811 DATA KABLOLARI SIYIRMA ALETİ YEDEK BICAĞI - - 1

Faydalar

  • Ayar çarkında ayarlanabilir 9 pozisyon sayesinde hassas
  • Aleti iki tarafından birlikte bastırarak sıyırma şaftını açın ve kabloyu takın etrafında çevirin kılıfı keserek kabloyu aletten çekin
  • Pantolon cebinizde veya kemerinizde taşımak için hafif ve kullanışlı dizayn
  • 50.000 işlem için test edilmiştir.
  • Kullanıcı için yüksek güvenlik sağlayan dairesel form, açıkta bıçak yok, bıçak değişimleri için X-pozisyonu, yedek bıçak plastik kılıf içinde

Uygulama alanı

  • Bakır ve cem elyafından üretilmiş olan sinyal, telefon, AV, kontrol ve veri aktarma kablolarının izolasyonunu sıyırmak için hassas sıyırma aleti.
  • 11 mm ' ye kadar çaplı çok damarlı kabloları ve fiberglas kabloları sıyırır
  • PUR materyalleri için uygun değildir

Ürün özellikleri

  • Alet 1,00mm (0,04")'ye kadar yandaki gibi 0,1mm' lik basamaklar halinde ayarlanabilir: 0.1 mm:9=1.0 mm8= 0.9 mm7= 0.8 mm6= 0.7 mm5= 0.6 mm4= 0.5 mm3= 0.4 mm²= 0.3 mm1= 0.2 mm

Not

  • Çark üzerindeki "x" konumu, aletin takılı bıçak kartuşunun çıkarılıp, hızlı ve güvenli olarak bir yenisi ile değiştirilebileceği şekilde kapatılmasını sağlar

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kablo sıyırma aleti

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000163
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yalıtım çıkartma/kaplama sıyırma aleti

Genel

  • Yalıtım kalınlığı: maks. 1 mm

Çap

  • 2,5 - 11 mm dış çap için

Ağırlık

  • 28 g

Uzunluk

  • Ölçüler UxYxG: 90,5x39,5x19 mm

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.