FC STRIP PLUS Stripping tool

Fast connect iletkenler/kablolar için soyma ve ayırma aleti, bakır ekranı ve dış kılıfı 1 hareketle çıkarır, zaman kazandırıcı

Ürün kodu Ürün tanımı Dış çap için mm
21124045
FC STRIP PLUS 2.5 - 8.0

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kablo sıyırma aleti

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000163
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yalıtım çıkartma/kaplama sıyırma aleti

Faydalar

  • 1-, 2- and 3-level stripping in one operation
  • Kablo hasar görmez

Uygulama alanı

  • For coaxial and shielded data cables from 2.5 to 8mm outer diameter
  • Fast Connect cables

Ürün özellikleri

  • Temperature range up to +120°C