KNIPEX kablo bıçağı

Sertleştirilmiş bıçak ve izole edilmiş saplı KNIPEX kablo bıçağı

Kalın kabloların yalıtımlarını işlemek için güçlü, düz bıçak

Ürün kodu Ürün tanımı Bıçak uzunluğu, mm cinsinden Ağırlık (kg) Uzunluk (mm)
Kablo bıçağı
62120510 Kablo bıçağı KAMI 19 50 0,067 190

Faydalar

  • Kaymayan yumuşak bileşenler sayesinde daha fazla emniyet
  • Bıçağın, sapın ucundaki "parmak kancası" ve başparmak girintisi ile çekilmesi sırasında iyi güç aktarımı
  • Çok bileşenli sap sayesinde iyi ergonomi
  • İzole edilmiş saplar 1000 Volt seviyesine kadar gerilim altında çalışmaya olanak sağlar

Ürün özellikleri

  • Şeffaf koruyucu kapak

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000155
  • ETIM 5.0 sınıf açıklaması: Bıçak

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000155
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Bıçak

Sertifikalar

  • IEC 60900 standardına göre izole edilmiş, 1000 V AC / 1500 V DC seviyesine kadar kullanılabilir
  • VDE onaylı

Malzeme

  • Özel takım çeliği, yağda sertleştirilmiş

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.