KNIPEX sıyırma bıçağı

Sertleştirilmiş bıçak ve izole edilmiş saplı KNIPEX sıyırma bıçağı

İletken yalıtımını, zarar vermeden sıyırma

Ürün kodu Ürün tanımı Bıçak uzunluğu, mm cinsinden Ağırlık (kg) Uzunluk (mm)
Kablo kılıfı bıçağı
62120511 Kablo sıyırma bıçağı ABMI 18 38 0,068 180

Faydalar

  • Kaymayan yumuşak bileşenler sayesinde daha fazla emniyet
  • Bıçağın, sapın ucundaki "parmak kancası" ve başparmak girintisi ile çekilmesi sırasında iyi güç aktarımı
  • Çok bileşenli sap sayesinde iyi ergonomi
  • İzole edilmiş saplar 1000 Volt seviyesine kadar gerilim altında çalışmaya olanak sağlar

Ürün özellikleri

  • Şeffaf koruyucu kapak
  • Ucunda kaymaya karşı pabuca sahip

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000155
  • ETIM 5.0 sınıf açıklaması: Bıçak

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000155
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Bıçak

Sertifikalar

  • IEC 60900 standardına göre izole edilmiş, 1000 V AC / 1500 V DC seviyesine kadar kullanılabilir
  • VDE onaylı

Malzeme

  • Cerrahi çelik, paslanmaz, havada sertleştirilmiş

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.