SENSÖR KABLOLARI SIYIRMA aleti

Sensör ve iletkenlerin yanı sıra PUR dış kaplamalar için de kullanılabilecek söküm ve sıyırma aleti, Alman malı

Ürün kodu Ürün tanımı Dış çap için mm Uzunluk (mm) Adet / Paket
61735833 SENSOR STRIP Mini sıyırma aleti 3,2 - 4,4 165 1
61735993 SENSOR STRIP Özel sıyırma aleti 4,4 - 7 165 1
61718790 SENSOR STRIP Mini değiştirme bıçak seti 3,2 - 4,4 - 1
61718800 SENSOR STRIP Özel değiştirme bıçak seti 4,4 - 7 - 1

Faydalar

  • Sensör / aktüatör kablolarının kılıfını sıyırma ihtiyaçlarına odaklanmış
  • Yeni bıçak tasarımları ile aletler tek tek iletkenlere veya içindeki ekrana zarar vermeden kablolardan PVC/PUR kablo kılıflarını sıyırır
  • Farklı kablo çapları için tam otomatik ayarlamalar
  • Tüm uzunlukları sıyırmak için tutamakların içerisinde iterek geçirme açıklığı
  • Ergonomik tasarım, kullanıcı dostu, kullanım kolaylığı, hafif

Uygulama alanı

  • PUR, halojensiz sensör/aktüatör kabloları
  • Son derece esnek TPE-U kabloları
  • PUR kablolar
  • PUR/PVC kablolar
  • çok telli kablolar, blendajlı ve blendajsız kablolar

Ürün özellikleri

  • Değiştirilebilir bıçaklar, daha uzun ömür, verimli

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Kablo sıyırma aleti

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000163
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yalıtım çıkartma/kaplama sıyırma aleti

Çap

  • Mini sensör: Şu dış çap için: 3,2-4,4 mm
    Özel sensör: Şu dış çap için: 4,4-7 mm

Uzunluk

  • Genel Boyutlar :LxHxB:16,6x2,8x10,2 mm

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.