SKINTOP® COLD NPT

SKINTOP® COLD, soğuğa ve soğuğun etkilerine çok dayanıklı, yüksek mekanik stabiliteye sahip metrik pirinç kablo rakoru

Aşırı sıfırın altındaki sıcaklıklar için

Kimyasallara dayanıklıSoğuğa dirençliKorozyona dayanıklıMekanik dayanımIsı dayanımı

CEVDEcRUus

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmSW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
SKINTOP® COLD NPT
53113700
NPT 1/4"4 - 71636.015100
53113701
NPT 3/8"5 - 102039.715100
53113702
NPT 1/2"7 - 132442.51550
53113703
NPT 3/4"9 - 172944.51525
53113704
NPT 1"11 - 213649.01525
53113705
NPT 1 1/4"19 - 284557.51510
53113706
NPT 1 1/2"27 - 355461.5175
53113707
NPT 2"34 - 456763.5175
SKINTOP® COLD-R NPT
53113710
NPT 1/4"3 - 51636.015100
53113711
NPT 3/8"4,5 - 72039.715100
53113712
NPT 1/2"6 - 102442.51550
53113713
NPT 3/4"7 - 132944.51525
53113714
NPT 1"8 - 153649.01525
53113715
NPT 1 1/4"15 - 234557.51710
53113716
NPT 1 1/2"22 - 295461.5175
53113717
NPT 2"28 - 396763.5175

Faydalar

  • Yüksek soğuğa karşı direnç
  • Soğuk etkisi direnci
  • Yüksek mekanik dayanım
  • En uygun gerilim azaltma
  • Geniş, değişken sıkma aralıkları

Uygulama alanı

  • Özel mekanik ve düşük sıcaklıklara karşı dayanıklılığa yönelik yüksek gereksinimler olan alanlarda
  • Klima teknolojisi
  • Dondurma tesisleri, soğuk hava depoları
  • Açık deniz uygulamaları
  • Fabrika mühendisliği

Norm referansları / Onaylar

  • UL Dosya Nr. E79903

Ürün yapısı

  • ASME B1.20.1 - 2013 uyarınca NPT bağlantı dişi
  • SKINTOP® COLD-R NPT, daha küçük dış çaplı kabloların yalıtımını sıyırmak için azaltma sızdırmazlık elemanı ile

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Malzeme

  • Gövde: nikel kılıf pirinç İç kısım: özel polyamid Sızdırmazlık contası: silikon O-ring: silikon

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 10 bar (NPT 1/4'' - 1/2'')
    IP 68 - 5 bar (NPT 3/4'' - 2"")
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Sıcaklık aralığı

  • -70 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.