SKINTOP® ST NPT / BS NPT

SKINTOP® NPT, optimum gerilme önleyici için konik NPT dişli ve geniş, değişken sıkma aralıklarına sahip poliamid kablo rakoru

Kimyasallara dayanıklıMaksimum vibrasyon korumasıMekanik dayanımOptimum destek elemanıOnay sertifika çeşitleri

CECULUScRUus

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmSW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
SKINTOP® ST NPT gümüş grisi
53016010
NPT 3/8"3,5 - 81943.015100
53016030
NPT 1/2"5 - 122447.015100
53016050
NPT 3/4"13 - 183353.01550
53016060
NPT 1"14 - 254260.01525
SKINTOP® ST NPT siyah
53016210
NPT 3/8"3,5 - 81943.015100
53016230
NPT 1/2"5 - 122447.015100
53016250
NPT 3/4"13 - 183353.01550
53016260
NPT 1"14 - 254260.01525
SKINTOP® STR NPT gümüş grisi
53016110
NPT 3/8"2 - 61943.015100
53016130
NPT 1/2"4 - 92447.015100
53016150
NPT 3/4"9 - 163353.01550
SKINTOP® STR NPT siyah
53016310
NPT 3/8"2 - 61943.015100
53016330
NPT 1/2"4 - 92447.015100
53016350
NPT 3/4"9 - 163353.01550
SKINTOP® BS NPT gümüş grisi
53016610
NPT 3/8"3,5 - 81980.515100
53016630
NPT 1/2"5 - 1224104.015100
53016650
NPT 3/4"13 - 1833133.01550
SKINTOP® BS NPT siyah
53016810
NPT 3/8"3,5 - 81980.515100
53016830
NPT 1/2"5 - 1224104.015100
53016850
NPT 3/4"13 - 1833133.01550

Faydalar

  • Konik NPT dişi
  • Sürekli titreşim koruması
  • En uygun gerilim azaltma
  • Geniş, değişken sıkma aralıkları
  • Maksimum güvenilirlik

Uygulama alanı

  • Çok kablonun ve iletkenlerin yerden tasarruf ederek bir mahfazaya sokulması için
  • Makine ve ekipman üretimi
  • Otomasyon teknolojisi
  • Cihazlar
  • Muhafazalar

Norm referansları / Onaylar

  • UL Dosya Nr. E79903

Ürün yapısı

  • ASME B1.20.1 - 2013 uyarınca NPT bağlantı dişi
  • SKINTOP® STR NPT, daha küçük dış çaplı kabloların yalıtımını sıyırmak için azaltma sızdırmazlık elemanı ile

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Renk seçeneği

  • Gümüş gri (RAL 7001)
    Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme

  • Gövde: Polyamid Conta: CR

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 5 bar

Sıcaklık aralığı

  • Dinamik: -20°C ilâ +100°C
  • Statik: -40°C ila +100°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.