SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M, önceden hazırlanmış vida deliklerini kapatmak için hijyen normlarına uygun tasarımlı paslanmaz çelik kör tapalar

  • Hijyenik kritik alanlar için idealdir - dayanıklı, sağlam ve güvenilir
  • Boşluklar, içi boş bölümler veya dış dişler yok, böylece gıda maddeleri üretim makinelerinde, sistemlerinde veya bileşenlerinde kirlenme riski yok

Yiyecek & İçecekKimyasallara dayanıklıKorozyona dayanıklıYağlara dayanıklıSağlamDayanıklılıkIsı dayanımıUV-dayanım

CEECOLABNSFEHEDG

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüSW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmDış çap (mm)Adet / Paket
52103490
M 12 x 1,51616.96,518.85
52103491
M 16 x 1,52017.9722.85
52103492
M 20 x 1,52419.9826.85
52103493
M 25 x 1,52920.7831.85

Faydalar

  • Önceden diş açılmış delikleri kapatmak için
  • Bir anahtar ile montaj

Uygulama alanı

  • Gıda üretim makineleri, sistemleri ve bileşenleri
  • Ürün bölgesinde kullanım için
  • İlaç endüstrisi

Norm referansları / Onaylar

  • NSF/ANSI 169
    Hijyen kurallarına uygun makine, aparat ve bileşenler için tasarım kriterleri
  • ECOLAB®
    Gıda ürünlerinin üretimi sırasında profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon bölgesinde endüstriyel standart
  • FDA 21 CFR 177.2600
    Kuzey Amerika'da gıda ve içecek endüstrisi için özel sızdırmazlık elemanı
  • DIN EN 1672-2
    Makine tasarımı için kılavuz
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

Ürün yapısı

  • Materyal ve şekli, kolay ve güvenilir bir temizleme sağlar
  • Mavi conta rengi nedeniyle gıda maddelerinden açıkça ayırt edilebilir
  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası

Malzeme

  • Gövde: Paslanmaz çelik - V4A (1.4404 / 316L) Conta: FKM

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 10 bar

Sıcaklık aralığı

  • -20°C ila +220°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.