SKINDICHT® SM-M

SKINDICHT® SM-M, ince duvarlı muhafazalardaki düz delikler için metrik kontra somunlar

Kurşunsuz varyant olarak da temin edilebilir - kurşunsuz ürünler, ürün numarasını takiben LF ile biter

Kimyasallara dayanıklıMekanik dayanım

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüKalınlık (mm)SW wrench size mmDış çap (mm)Adet / Paket
SKINDICHT® SM-M
52102998
M 6 x 13.21011.150
52102997
M 8 x 14.01314.450
52103000
M 12 x 1,53.01516.5100
52103010
M 16 x 1,53.01920.9100
52103020
M 20 x 1,53.52426.4100
52103030
M 25 x 1,54.03033.0100
52103040
M 32 x 1,54.03639.6100
52103050
M 40 x 1,55.04650.650
52103060
M 50 x 1,55.06065.050
52103070
M 63 x 1,55.07077.025
52103071
M 75 x 1,58.08595.01
52103072
M 90 x 210.0102114.01
52103073
M 110 x 212.0124135.01
SKINDICHT® SM-M - Kurşunsuz bakır model
52103000LF
M 12 x 1,53.01516.5100
52103020LF
M 20 x 1,53.52426.4100
52103030LF
M 25 x 1,54.03033.0100
52103040LF
M 32 x 1,54.03639.6100
52103050LF
M 40 x 1,55.04650.650
52103060LF
M 50 x 1,55.06065.050
52103070LF
M 63 x 1,55.07077.025

Uygulama alanı

  • Rakora somun takılması gerektiğinde ya da ince duvarlı muhafazalarda geçiş deliklerinde kullanılır

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-Açıklama: Dişli kablo rakoru için kilitli somun

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000940
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo vida bağlantısı için kontra somun

Malzeme

  • Nikel kaplamalı pirinç

Sıcaklık aralığı

  • -60 °C ila +200 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.