SKINTOP® DIX-DV
SKINTOP® DIX-DV, PG çoklu conta ara parçaları, kullanılmayan deliklere toz ve su girmesini önler
Ürün kodu | Ürün tanımı / ölçüsü | Ø F mm | Yükseklik (mm) | |
---|---|---|---|---|
53100003
|
- | 3 | 9 | |
53100004
|
- | 4 | 9 | |
53100005
|
- | 5 | 11 | |
53100055
|
- | 5.5 | 11 | |
53100006
|
- | 6 | 14 | |
53100007
|
- | 7 | 14 | |
53100008
|
- | 8 | 14 | |
53100009
|
- | 9 | 14 |
Faydalar
- SKINTOP® DIX çoklu conta elemanlarının kullanılmayan deliklerine su ve tozun girmesini önler
Uygulama alanı
- Koruma sınıfı sağlamak için SKINTOP® DIX birden fazla sızdırmazlık iç kısımrının boş deliklerine takılması için.
Not
- Profesyonel olarak ve doğru şekilde montaj yapıldığında, IP 68 koruma sınıfına ulaşılabilir
- Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir
Renk seçeneği
- doğal
-
Malzeme
- Polyamid
-
Sıcaklık aralığı
- -30 °C ila +100 °C
-
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.