SKINTOP® SD

SKINTOP® SD, PG kablo rakorlarının kapak somunu altına yerleştirilebilir toz koruması sağlar.

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmYükseklik (mm)
SKINTOP® SD
52025235
SD 710.52.0
52025240
SD 913.52.0
52025250
SD 1117.02.0
52025260
SD 13,518.52.0
52025270
SD 1620.52.0
52025280
SD 2126.02.0
52025290
SD 2934.52.0
52025291
SD 3644.52.0

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası

Renk seçeneği

  • Siyah

Malzeme

  • PE köpük

Sıcaklık aralığı

  • -70 °C ila +100 °C

Faydalar

  • Muhafazaya toz ve kirin girmesini önler

Uygulama alanı

  • Bu toz koruyucu SKINTOP ve SKINDICHT kablo rakorlarının kapak somunu altına yerleştirilebilir.
  • Hazırlıklar
  • Kullanılmayan bağlantı noktalarının koruması

Not

  • Sökmeden, kabloyu içinden iterek işlemesi kolay
  • Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir