SKINDICHT® MA-M/PG

SKINDICHT® MA-M/PG adaptör, metrik dişli PG aksesuarları kullanılmasına imkan tanır

Mekanik dayanımSağlam

Ürün kodu Diş, pin M1Diş, dişi PGAdet / Paket
SKINDICHT® MA-M / PG
52104200
16 x 1,57100
52104210
20 x 1,5950
52104220
25 x 1,51150
52104230
25 x 1,513,550
52104240
25 x 1,51650
52104250
32 x 1,51625
52104260
32 x 1,52125
52104270
40 x 1,52125
52104280
50 x 1,52910
52104290
63 x 1,53610
52104300
63 x 1,54210

Faydalar

  • Metrik erkek dişten PG dişi dişe kolay geçiş sağlar.
  • +200 °C sıcaklıklara kadar dayanıklıdır.
  • PG42'ye kadar veya M63'e kadar diş ölçüleri için mevcuttur.
  • Yağlı ortamlarda da adaptörün kolayca vidalanması için saplı şekil A; Şekil B düz modeldir.
  • "LF" ile sonlanan ürün numaraları, normalde aynı ürün özelliklerine sahip kurşunsuz ürün alternatifleridir. "Kurşun içermeyen" ürünler, şu anda bakır alaşımlarında yüzde dört'e kadar oluşabilen ancak gelecekte RoHS yönetmeliğine göre yasaklanabilen kurşun ilavesi gerektirmez.

Uygulama alanı

  • Farklı diş tipleri kullanılan uygulamalar için.
  • Yüksek kimyasal ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.
  • Dış mekan için uygun.

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Talep üzerine

  • O-ring takılı olarak

Malzeme

  • Nikel kaplamalı pirinç

Sıcaklık aralığı

  • -60 °C ila +200 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.