SKINDICHT® VENT INOX

SKINDICHT® VENT INOX, metrik basınç dengeleme elemanı ve az yer gereksinen ve çok hava geçiren kapatma elemanı

Membran teknolojisine sahip nefes alabilir basınç dengeleme elemanı

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriKimyasallara dayanıklıMontaj süresiAlan gereksinimiDayanıklılıkStandart kılıf üniteli konntektörParazit sinyalleri

cRUus

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
Sertifikasız versiyon
51730204
SKINDICHT® VENT INOX 12x1,521.01010
cURus sertifikalı versiyon
51730205
SKINDICHT® VENT INOX 12x1,5 plus21.01010

Faydalar

  • Muhafaza için havalandırma sistemi
  • Elektronik muhafazalar içinde yoğuşma oluşumu önlenir
  • Basınç dengeleme elemanları, sorunsuz ve bakım gerektirmeyen bir işletim sağlar

Uygulama alanı

  • Aydınlatma tekniği
  • Demiryolu uygulamaları
  • Meteoroloji istasyonları
  • Kontrol kabini ve ekipmanı üretimi
  • Muhazafa ve dağıtım kutuları

Ürün özellikleri

  • Bir sistem içinde kapatma elemanı ve basınç eşitleme
  • Daha az yer ihtiyacı
  • Yüksek hava akımı

Norm referansları / Onaylar

  • İsteğe bağlı olarak olarak UL 508 A uyarınca onaylı

Ürün yapısı

  • Hava akış oranları: 100mbar=0,4 l/dak - Standart versiyonHava akış oranları: 100mbar=2,4 l/dak - UL versiyonu

Not

  • Daha fazla ayrıntılı bilgi almak için bkz. veri sayfası

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Sertifikalar

  • EN 60423 uyarınca metrik diş

Not

  • Membran: Akrilik kopolimer

Malzeme

  • Paslanmaz çelik 303
  • O-ring - NBR

Koruma sınıfı

  • Standard: IP66 / IP68 / IP69
    UL: IP66 / IP67 / IP69

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +105 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.