SKINDICHT® DTN

SKINDICHT® DTN kablo kanalı, çoklu kanal kovanı olarak kullanılabilir, gerilme önleyicili, 4-32mm kablo çapları için

Optimum destek elemanı

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmMetal kalınlığı (mm)Muhafazada delikØ (mm)Kovan iç Ø (mm)Adet / Paket
SKINDICHT® DTN
52105020
DTN 14.0 - 9.02.516950
52105030
DTN 27.0 - 12.02.5191250
52105040
DTN 312.0 - 17.52.5251850
52105050
DTN 418.0 - 23.02.5322525
52105060
DTN 525.0 - 29.03.0383225

Faydalar

  • Çoklu kanal kovanı olarak kullanılabilir
  • Gerilme önleyici

Uygulama alanı

  • 4 - 32 mm kablo çapı olan kablolar için yalıtma bilezikleri.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Oluk arasından takviye

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000879
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kılavuz kovanı

Renk seçeneği

  • Siyah

Malzeme

  • CR

Sıcaklık aralığı

  • -30 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.