SKINDICHT® WN-M

SKINDICHT® WN-M, gerilme önleyici gerektirmeyen ortamlarda kolay kablo geçişli beslemesi için yırtılabilir zarlı kablo kanalı

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüAçıklık (mm)SW wrench size mmThread length D mmDış çap (mm)Adet / Paket
52020513
M 16 x 1,55.0 - 10.0151020.0200
52020523
M 20 x 1,58.0 - 13.5191224.0200
52020533
M 25 x 1,59.0 - 16.0241228.0100
52020543
M 32 x 1,511.0 - 22.0301437.050
52020553
M 40 x 1,517.0 - 34.0371645.050
52020563
M 50 x 1,522.0 - 35.0461855.520
52020573
M 63 x 1,524.0 - 43.0562068.510

Faydalar

  • Delinebilir membran

Uygulama alanı

  • Gerilme önleyici gerekli olmayan her yerde geçişli kolay kablo beslemesi.

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Not

  • Talep halinde: Siyah renkli

Renk seçeneği

  • Açık gri (RAL 7035)

Malzeme

  • PE

Koruma sınıfı

  • IP 54

Sıcaklık aralığı

  • -30 °C ila +80 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.