SKINDICHT® BL-M ATEX

SKINDICHT® BL-M ATEX, nikel kaplı pirinç kör tapalar, yüksek koruma dereceli ve soğuğa dayanıklı, denizdeki mobil uygulamalar için

Korozyona dayanıklıSağlamDayanıklılıkIsı dayanımı

CEEXIECEx

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüSW wrench size mmThread length D mmDış çap (mm)Paket Miktarı
SKINDICHT® BL-M ATEX
52103103
M 12 x 1,516517.850
52103113
M 16 x 1,520522.050
52103123
M 20 x 1,524626.450
52103133
M 25 x 1,529731.950
52103143
M 32 x 1,536839.625
52103153
M 40 x 1,545849.525
52103163
M 50 x 1,554959.010
52103173
M 63 x 1,5671073.510

Faydalar

  • Yüksek koruma derecesi
  • Soğuk etkisi direnci

Uygulama alanı

  • Ekipman grubu II / Kategori 2G+1D
  • Cihazlar, makineler ve aygıtlar
  • Açık deniz ve denizcilik sektörlerinde mobil uygulamalar için
  • Kimya ve petrokimya endüstrisi

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası

Sertifikalar

  • Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0029X
    CE 0637 Ex II 2G

Malzeme

  • Gövde: nikel kaplı pirinç O-ring: NBR

Testler

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 5 bar

Sıcaklık aralığı

  • -30 °C ila +90 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.