SKINDICHT® BLK-GL-M

SKINDICHT® BLK-GL-M, önceden açılmış vida deliklerini kapatmak için yüksek stabiliteye sahip, fiberglas kuvvetlendirmeli poliamid kör tapa

SağlamDayanıklılıkSu geçirmez

CEcRUus

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüGenel uzunluk, C mmThread length D mmDış çap (mm)Adet / Paket
SKINDICHT® BLK-GL-M gümüş gri
52006101
M 12 x 1,58.7715.0100
52006111
M 16 x 1,59.8720.0100
52006121
M 20 x 1,510.3724.0100
52006131
M 25 x 1,511.5830.0100
52006141
M 32 x 1,512.0837.050
52006151
M 40 x 1,513.0846.025
52006161
M 50 x 1,515.01056.025
52006171
M 63 x 1,517.01270.025
SKINDICHT® BLK-GL-M açık gri
52006100
M 12 x 1,58.7715.0100
52006110
M 16 x 1,59.8720.0100
52006120
M 20 x 1,510.3724.0100
52006130
M 25 x 1,511.5830.0100
52006140
M 32 x 1,512.0837.050
52006150
M 40 x 1,513.0846.025
52006160
M 50 x 1,515.01056.025
52006170
M 63 x 1,517.01270.025
SKINDICHT® BLK-GL-M siyah
52006103
M 12 x 1,58.7715.0100
52006113
M 16 x 1,59.8720.0100
52006123
M 20 x 1,510.3724.0100
52006133
M 25 x 1,511.5830.0100
52006143
M 32 x 1,512.0837.050
52006153
M 40 x 1,513.0846.025
52006163
M 50 x 1,515.01056.025
52006173
M 63 x 1,517.01270.025
SKINDICHT® BLK-GL-M gümüş gri, O-ring ile monte edilmiş
52006109
M 12 x 1,58.7715.0100
52006119
M 16 x 1,59.8720.0100
52006129
M 20 x 1,510.3724.0100
52006139
M 25 x 1,511.5830.0100
52006149
M 32 x 1,512.0837.050
52006159
M 40 x 1,513.0846.025
52006169
M 50 x 1,515.01056.025
52006179
M 63 x 1,517.01270.025
SKINDICHT® BLK-GL-M açık gri, O-ring ile monte edilmiş
52006107
M 12 x 1,58.7715.0100
52006117
M 16 x 1,59.8720.0100
52006127
M 20 x 1,510.3724.0100
52006137
M 25 x 1,511.5830.0100
52006147
M 32 x 1,512.0837.050
52006157
M 40 x 1,513.0846.025
52006167
M 50 x 1,515.01056.025
52006177
M 63 x 1,517.01270.025
SKINDICHT® BLK-GL-M siyah, O-ring ile monte edilmiş
52006106
M 12 x 1,58.7715.0100
52006116
M 16 x 1,59.8720.0100
52006126
M 20 x 1,510.3724.0100
52006136
M 25 x 1,511.5830.0100
52006146
M 32 x 1,512.0837.050
52006156
M 40 x 1,513.0846.025
52006166
M 50 x 1,515.01056.025
52006176
M 63 x 1,517.01270.025

Faydalar

  • Önceden diş açılmış delikleri kapatmak için
  • Fiberglas güçlendirme sayesinde yüksek stabilite

Uygulama alanı

  • Kontrol kabini üretimi
  • Dağıtım kutusu
  • Bağlantı kutuları

Ürün özellikleri

  • Tornavida ile montaj

Norm referansları / Onaylar

  • UL Dosya Nr. E79903

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası

Sertifikalar

  • UL inceleme sürecinde

Renk seçeneği

  • Gümüş gri (RAL 7001)
    Açık gri (RAL 7035)
    Siyah (RAL 9005)

Malzeme

  • Polyamid, cam elyafı takviyeli
  • O-Ring: NBR

Koruma sınıfı

  • IP 54
  • IP 68 (with O-ring)

Sıcaklık aralığı

  • O-ring ile -20°C ila +100°C
    O-ring olmadan -40°C ila +100°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.