SKINTOP® CLICK BLK

SKINTOP® CLICK BLK, yenilikçi geçmeli sistemli kör tapa, kontra somun ve diş gerektirmez, sabitler, kolay monte edilir

Montaj süresiSağlamDayanıklılık

CEVDEDNV

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüM (mm olarak delik)SW1/SW2 mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmCidar kalınlığı, S (mm)Adet / Paket
SKINTOP® CLICK BLK açık gri
52109013
CLICK BLK 1616,3 (-0,2)14.0 / 22.028.581.0 - 4.050
52109014
CLICK BLK 2020,3 (-0,2)18.0 / 27.029.581.0 - 4.025
52109015
CLICK BLK 2525,3 (-0,2)22.0 / 14.030.581.0 - 4.025

Faydalar

  • Yenilikçi CLICK sistemi ile zamandan %70 tasarruf edin
  • Herhangi bir konumda basit ve serbest montaj
  • Daha az parça, artık kontra somunu gerekli değil
  • Dişlere gerek yoktur

Uygulama alanı

  • Zor ulaşılan yerlerde hızlı tesisat için yenilikçi CLICK sistemi olan kör tapa. Artık gerekli olmayan önceden açılmış montaj deliklerini kapatmak için mükemmel çözüm.
  • Kontrol kabini üretimi
  • Ölçüm, kontrol ve elektrik uygulamaları
  • Otomasyon teknolojisi
  • Fabrika mühendisliği, makine üretimi

Dahil

  • Dahil: sökme aleti

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Renk seçeneği

  • Açık gri (RAL 7035)

Malzeme

  • Gövde: özel polyamid Conta: özel elastomer

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 5 bar

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.