SKINDICHT® MR-M ATEX

SKINDICHT® MR-M ATEX daraltıcılar, mevcut dişli deliklerden daha küçük bağlantı dişleri olan kablo rakorlarının kullanılmasına olanak sağlar

EXIECEx

Ürün kodu Diş, pin M1Diş, dişi M2Genel yükseklik (mm)SW wrench size mmThread length D mmDış çap (mm)Adet / Paket
SKINDICHT® MR-M ATEX
52104570
16 x 1,512 x 1,510,517519.050
52104571
20 x 1,516 x 1,51322624.550
52104572
25 x 1,520 x 1,51527730.125
52104573
32 x 1,525 x 1,516,534837.225
52104574
40 x 1,532 x 1,516,541845.610
52104575
50 x 1,540 x 1,519,5501055.35
52104576
63 x 1,550 x 1,518,5658,571.35

Faydalar

  • Mevcut dişli deliklerden daha küçük bağlantı dişleri olan kablo rakorlarının kullanılmasına olanak sağlar
  • O-ring için kılavuz çentikli
  • Bir anahtar ile montaj

Uygulama alanı

  • Ekipman grubu II / Kategori 2G+1D
  • Cihazlar, makineler ve aygıtlar
  • Açık deniz ve denizcilik sektörlerinde mobil uygulamalar için
  • Kimya ve petrokimya endüstrisi

Norm referansları / Onaylar

  • DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Sertifikalar

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC
    Ex II 1D Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0028X

Malzeme

  • Gövde: nikel kaplı pirinç O-ring: NBR

Sıcaklık aralığı

  • -30 °C ila +90 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.