SKINDICHT® JT PTFE metrik

SKINDICHT® JT PTFE metrik conta halkaları, gıda sektörüne uygun, yağa, suya, alkali çözeltilere, asitlere, solventlere vs. dayanıklı

Yiyecek & İçecekKimyasallara dayanıklıAside dayanıklıIsı dayanımı

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüİç çap (mm)Kalınlık (mm)Dış çap (mm)Adet / Paket
SKINDICHT® JT PTFE metrik
53801030
M 1212.12.016.6100
53801040
M 1616.12.021.1100
53801050
M 2020.12.027.5100
53801060
M 2525.13.033.450
53801070
M 3232.13.040.350
53801080
M 4040.23.051.525
53801090
M 5050.23.061.625
53801100
M 6363.23.073.925

Faydalar

  • Yağ, su, alkali çözeltileri, asitler, çözücüler, vb. karşı dayanıklı
  • Gıda maddeleri için uygun

Uygulama alanı

  • SKINTOP® ve SKINDICHT® kablo rakorları için PTFE conta diskleri

Not

  • Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Class-Açıklama: Sızdırmazlık contası

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001181
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Conta

Renk seçeneği

  • Beyaz

Malzeme

  • PTFE

Sıcaklık aralığı

  • -120 °C ila +250 °C
    Kısa süre: en fazla +300 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.