SKINDICHT®O-ring NBR metrik

SKINDICHT® O-ring NBR metrik, mahfazaya güvenle yalıtılması için conta, yağa, toza ve suya karşı koruyucu olarak, morötesine ve ozona dayanıklı

UV-dayanım

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüİç çap (mm)Kablo kalınlığı (mm)Adet / Paket
SKINDICHT®O-ring NBR metrik
53102001
M 12 x 1,59.01,5100
53102000
M 12 x 2,09.02100
53102010
M 16 x 2,013.02100
53102021
M 20 x 1,517.01,5100
53102020
M 20 x 2,017.02100
53102030
M 25 x 2,022.02100
53102040
M 32 x 2,028.0250
53102050
M 40 x 2,036.0250
53102060
M 50 x 2,046.0225
53102070
M 63 x 2,057.0225

Uygulama alanı

  • Mahfazanın güvenli bir biçimde contalanması için. Vidalı bir bağlantının veya benzeri parçaların bağlantı dişinin yağa, toza ve suya karşı korunması.

Not

  • SKINDICHT® ZSE-M12/16/20 x 1,5 konvertörünün en iyi şekilde sızdırmaz hale getirilmesi için 1,5 mm kalınlığında O-halkaların kullanılması önerilir
  • Teslimat mümkün olan en büyük paketleme biriminde (hacimli mallar) yapılacaktır, minimum sipariş miktarı bir paketleme birimidir

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 Class-Açıklama: Sızdırmazlık contası

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001181
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Conta

Renk seçeneği

  • Siyah

Malzeme

  • NBR

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.