SKINDICHT® KW-M

SKINDICHT® KW-M, tesisat yüksekliğini ve alanını azaltıp ağırlıktan tasarruf sağlamak için, metrik, cam elyafla güçlendirilmiş poliamid, açılı kablo rakoru

Düşük ağırlıkAlan gereksinimiStandart kılıf üniteli konntektör

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüA (mm)mm olarak BØ E mmSW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
SKINDICHT® KW-M
52106210
M 16 x 1,51921,5111924.01325
52106220
M 20 x 1,52524,5152529.51525
52106230
M 25 x 1,53028203033.51625
52106240
M 32 x 1,53631,5263638.01710

Faydalar

  • İnce kablo çapları nedeniyle az yer kaplar ve ağırlık tasarrufu sağlar
  • Uygulamada yer tasarrufu

Uygulama alanı

  • Açılı rakorlar, kabloların gövde duvarına paralel olarak çalışmak zorunda olduğu alanlarda kullanılmaktadır.
  • Işık ve ses uygulamaları
  • Kontrol kabini üretimi

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

  • Uygun O-ring için bkz. SKINDICHT®O-ring NBR
  • SKINDICHT® KW-M başta SKINTOP® ST-M olmak üzere herhangi bir kablo rakoru ile kombine kullanılabilir
  • Kullanılacak kontra somunu: SKINTOP® GMP-GL-M

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Renk seçeneği

  • Gümüş gri (RAL 7001)

Malzeme

  • Polyamid, cam elyafı takviyeli

Koruma sınıfı

  • IP 55

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ile +80 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.