SKINDICHT® RWV-M, E+D olmadan

SKINDICHT® RWV-M (E+D olmayan), muhafaza duvarına paralel kablo tesisatlı açılı kablo rakoru, korozyona dayanıklı ve birleştirilebilir

Korozyona dayanıklıAlan gereksinimiStandart kılıf üniteli konntektörIsı dayanımı

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsümm olarak BThread length D mmKLØ GSW1Ø A1SW2Ø A2Adet / Paket
SKINDICHT® RWV-M, E+D olmadan
52107801
M 12 x 1,52111,5520,5814.01617.018,925
52107811
M 16 x 1,52311,5523,51218.02022.024,525
52107821
M 20 x 1,528,512,5528,51522.02427.030,125
52107831
M 25 x 1,53013,55312027.02932.035,710
52107841
M 32 x 1,536,513,5533,52734.033,541.045,610
52107851
M 40 x 1,54315,55433542.04346.050,65

Faydalar

  • Farklı rakor kombinasyonları mümkündür
  • İnce kablo çapları nedeniyle az yer kaplar ve ağırlık tasarrufu sağlar
  • Uygulamada yer tasarrufu
  • Kablo muhafaza duvarına paralel döşenir
  • Korozyona dayanıklı

Uygulama alanı

  • Açılı rakorlar, kabloların gövde duvarına paralel olarak çalışmak zorunda olduğu alanlarda kullanılmaktadır.
  • Elektrik motoru üretimi
  • Makine ve ekipman üretimi
  • Fabrika mühendisliği
  • Işık ve ses uygulamaları

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

  • Koruma türü hangi özel vida bağlantılarıyla birlikte kullanıldığında bağlıdır, ancak standart modelde en az IP 55'tir
  • Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM-M
  • Diğer SKINDICHT® veya SKINTOP® vida bağlantılarıyla birlikte kullanım için çentikli contası (E) ve sıkıştırma vidası (D) olmayan SKINDICHT® RWV-M ürünümüzü sunuyoruz

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Malzeme

  • Gövde: çinko pres döküm Altıgen somun: nikel kaplı pirinç O-ring: NBR

Koruma sınıfı

  • IP 55

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.