SKINDICHT® SE-M, E+D olmadan

SKINDICHT® SE-M (E+D olmayan), eksik bağlantı dişi ve yüksek mekanik gerilme için açılı kablo rakoru, birleştirilebilir

Korozyona dayanıklıMekanik dayanımAlan gereksinimiStandart kılıf üniteli konntektörIsı dayanımı

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüYükseklik (mm)Genel genişlik (mm)Uzunluk (mm)Paket Miktarı
SKINDICHT® SE-M, E+D olmadan
52108001
M 20 x 1,531.042.042.010
52108011
M 25 x 1,540.060.060.05
52108021
M 32 x 1,551.566.076.01

Faydalar

  • Farklı rakor kombinasyonları mümkündür
  • Korozyona dayanıklı
  • Montajı kolay
  • Komple güvenli kablo girişi
  • Düşük toplam yükseklik

Uygulama alanı

  • Flanş açılı rakoru tüm rakorlar (O-ring dâhil) ile birleştirilebilir, örneğin gerilme önleyicili, bükülme korumalı ve kondüit rakorları
  • Yüksek mekanik gerilme için
  • Hiçbir bağlantı dişi olmadığında

Ürün yapısı

  • M20 x 1,5 - M25 x 1,5, 2 vida deliği ileM32 x 1,5, 4 vida deliği ile

Not

  • Koruma türü hangi özel vida bağlantılarıyla birlikte kullanıldığında bağlıdır, ancak standart modelde en az IP 55'tir
  • Diğer SKINDICHT® veya SKINTOP® vida bağlantılarıyla birlikte kullanım için çentikli contası (E) ve sıkıştırma vidası (D) olmayan SKINDICHT® SE-M ürünümüzü sunuyoruz

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Malzeme

  • Gövde: çinko pres döküm, gri,
    çekiçlenmiş görünüm
    O-ring: NBR

Koruma sınıfı

  • IP 55

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.