SKINDICHT® SHVE-M

SKINDICHT® SHVE-M, yüksek koruma dereceli, düşük dirençli 360° blendaj kontaklı ve yüksek gerilme önleyicili, metrik, pirinç kablo rakoru

Optimum destek elemanıParazit sinyalleriSu geçirmez

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüFonksiyon dişi PGOuter sheath clamping range ØF mmİç kılıf sıkma aralığı (mm)SW1/SW2 mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmNet açıklık topraklama kovanı ØBNet açıklık (mm)Adet / Paket
SKINDICHT® SHVE-M
52106860
M 16 x 1,594,5 - 5,82,2 - 3,218 / 1726.553,26.025
52106870
M 16 x 1,594,5 - 6,82,2 - 3,218 / 1726.553,27.025
52106880
M 16 x 1,595,5 - 5,82,6 - 3,618 / 1726.553,66.025
52106890
M 16 x 1,595,5 - 6,82,6 - 3,618 / 1726.553,67.025
52106910
M 20 x 1,5113 - 6,83,5 - 4,522 / 2031.064,57.025
52106920
M 20 x 1,5116 - 8,83,5 - 4,522 / 2031.064,59.025
52106930
M 20 x 1,513,56,5 - 8,83,5 - 522 / 2232.0659.025
52106940
M 20 x 1,513,56 - 8,84,5 - 622 / 2232.0669.025
52106950
M 20 x 1,513,58 - 10,85,5 - 722 / 2232.06711.025
52106960
M 20 x 1,5168,5 - 10,86 - 824 / 2434.56811.025
52106970
M 20 x 1,51610 - 12,87 - 924 / 2434.56913.025
52106980
M 20 x 1,51610 - 12,88 - 1024 / 2434.561013.025
52106990
M 20 x 1,51612,5 - 14,89 - 1124 / 2434.561115.025
52107000
M 25 x 1,52113 - 15,810 - 1230 / 3039.071216.025
52107010
M 25 x 1,52113 - 15,811 - 1330 / 3039.071316.025
52107020
M 25 x 1,52115,5 - 17,812 - 1430 / 3039.071418.025
52107030
M 25 x 1,52115 - 17,813 - 1530 / 3039.071518.025
52107040
M 25 x 1,52117,5 - 19,814 - 1630 / 3039.071620.025
52107050
M 32 x 1,52919 - 21,815 - 1740 / 4045.581722.010
52107060
M 32 x 1,52918 - 23,816 - 1840 / 4045.581822.010
52107070
M 32 x 1,52920 - 23,817 - 1940 / 4045.581924.010
52107080
M 32 x 1,52923 - 25,817 - 1940 / 4045.581926.010

Faydalar

  • En uygun, düşük dirençli 360° ekran teması
  • Yüksek koruma derecesi
  • Yüksek gerilme önleyici

Uygulama alanı

  • Elektriksel parazit alanlarının oluşabileceği uygulamalar için topraklama rakoru.
  • Tıbbi mühendislik
  • Frekans dönüştürücüler
  • Havaalanları
  • Ölçüm ve kontrol teknolojisi

Ürün yapısı

  • 1 bağlantı parçası
  • 2 topraklama kovanı
  • 3 sızdırmazlık konisi
  • 4 koni, pirinç
  • 5 sıkma vidası

Not

  • Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM-M
  • SKINDICHT® SM-PE-M kontra somunu boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazalar ile en iyi teması sağlamak için kullanılmalıdır
  • Daha başka EMC kablo rakorları için, bkz. SKINTOP® MS-SC-M and MS-M BRUSH ve uyumlu kontra somunu SKINDICHT® SM-PE-M
  • Sipariş tanımı örneği:
    SHVE-M 20 / 16 / 15 /11
    20 = Metrik bağlantı dişi
    16 = Fonksiyonel diş PG
    15 = Sızdırmazlık konisi iç genişliği (F)
    11 = Topraklama kovanı iç genişliği (B)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Tesisat boyutları
    ek T21'de bulunabilir

Malzeme

  • Gövde: nikel kaplı pirinç Topraklama kovanı : işlenmemiş pirinç Conta konisi: CR O-ring: NBR

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 10 bar

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ile +80 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.