SKINDICHT® SKZ-M

SKINDICHT® SKZ-M, yüksek gerilme önleyicili ve çentikli conta halkalı, metrik, pirinç kablo rakoru

Mekanik dayanımOptimum destek elemanı

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmKurulum için maks. montaj boyutu (mm)Fonksiyon dişi PGSW1/SW2 mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmNet açıklık (mm)Adet / Paket
SKINDICHT® SKZ-M
52106800
M 16 x 1,55.0 - 8.024918 / 1729.0510.050
52106810
M 20 x 1,57.0 - 10.0271122 / 2030.0612.050
52106820
M 20 x 1,57.0 - 13.03013,522 / 2233.5614.025
52106830
M 20 x 1,58.0 - 13.5331624 / 2434.5615.025
52106840
M 25 x 1,5-422130 / 3041.0720.025
52106850
M 32 x 1,5-582940 / 4146.0827.010
SKINDICHT® SKZ-M-XL
52106805
M 16 x 1,55.0 - 8.024918 / 1734.01010.050
52106815
M 20 x 1,57.0 - 10.0271122 / 2034.01012.050
52106825
M 20 x 1,57.0 - 13.03013,522 / 2237.51014.025
52106835
M 20 x 1,58.0 - 13.5331624 / 2438.51015.025
52106845
M 25 x 1,5-422130 / 3045.01120.025
52106855
M 32 x 1,5-582940 / 4151.01327.010

Faydalar

  • Çeşitli kablo çapları için uygun monteli sızdırmazlık sızdırmazlık contası ile
  • Yüksek gerilme önleyici
  • Yüksek mekanik dayanım

Uygulama alanı

  • Sert çalışma koşulları için çift mandallı gerilme önleyici kablo rakorları
  • Şantiyeler
  • Fabrika mühendisliği
  • Elektrik motoru üretimi

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

  • SKINDICHT® SHZ-M-XL SKINDICHT® SHZ-M ile benzerdir, ama kalın duvarlar için uzatılmış bağlantı dişi vardır
  • Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM-M
  • Örnek sipariş adı: SKZ-M 16 / 9 16 = metrik 9 bağlantı dişi = PG dişli ön parça

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Tesisat boyutları
    ek T21'de bulunabilir

Malzeme

  • Gövde: nikel kaplı pirinç Monteli sızdırmazlık contası: CR/NBRO-ring: NBR

Koruma sınıfı

  • IP 55

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ile +80 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.