SKINDICHT® SR-SV-M

SKINDICHT® SR-SV-M, robust, metric cable gland for high temperatures, seawater-resistant and resistant to oils, acids and chemicals

Mekanik dayanımOptimum destek elemanıIsı dayanımı

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüClamping range ØF mmKurulum için maks. montaj boyutu (mm)Fonksiyon dişi PGSW1/SW2 mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmNet açıklık (mm)Adet / Paket
SKINDICHT® SR-SV-M
52105820
M 20 x 1,55.5 - 7.0281122 / 2056.067.025
52105830
M 20 x 1,57.5 - 9.0281122 / 2056.069.025
52105840
M 20 x 1,57.5 - 9.03213,522 / 2261.569.025
52105850
M 20 x 1,58.5 - 11.03213,522 / 2261.5611.025
52105860
M 20 x 1,510.5 - 13.03213,522 / 2261.5613.025
52105870
M 20 x 1,511.0 - 13.0351624 / 2466.5613.010
52105880
M 20 x 1,512.0 - 15.0351624 / 2466.5615.010
52105890
M 25 x 1,513.5 - 15.0402130 / 3079.0715.010
52105900
M 25 x 1,515.5 - 17.0462130 / 3079.0717.010
52105910
M 25 x 1,516.5 - 19.0462130 / 3079.0719.010

Faydalar

  • Yüksek sıcaklıklar için
  • Yağlar, çözücüler, asitler ve kimyasallara karşı dayanıklı
  • Deniz suyuna karşı dayanıklı
  • Yüksek gerilme önleyici
  • Sağlam

Uygulama alanı

  • Normal kullanımda hareket ettirilen elektroteknik cihazlarda ve makinelerde, bağlanan kablo VDE 0700-1 uyarınca aşırı bükülmeye karşı korunmalıdır
  • VITON® kıvrılmaya karşı korumalı kovanile özel kablo rakoru. Kendimize ait güçlendirilmiş aside dayanıklı VITON® priz +165 °C sıcaklıkta uzun kullanım süresinden sonra bile herhangi bir yaşlanma etkisi göstermez.
  • Makine ve türbin üretimi
  • Güç santrali mühendisliği
  • Laboratuar

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

  • Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM-M
  • EMC versiyonu talep halinde temin edilir
  • Örnek tanım:
    SR-SV-M 20/11/7
    20 = metrik bağlantı dişi
    11 = PG fonksiyon dişi
    7 = bağlantı ağzının çapı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Tesisat boyutları
    ek T21'de bulunabilir

Talep üzerine

  • Uzun bağlantı dişli versiyon temin edilir

Malzeme

  • Gövde: nikel kaplı pirinç O-ring: FKM Kıvrılma koruması: FKM

Koruma sınıfı

  • IP 65

Sıcaklık aralığı

  • -20°C ila +165°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.