SKINDICHT® SHV-M FKM

SKINDICHT® SHV-M FKM, yüksek sıcaklıklar için, sağlam özel yalıtımlı kablo vidalı bağlantısı, basınçlı suya karşı yalıtımlı, yağa, asitlere, kimyasallara dayanıklı

SağlamIsı dayanımıSu geçirmez

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüClamping range ØF mmFonksiyon dişi PGSW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmNet açıklık (mm)Adet / Paket
SKINDICHT® SHV-M FKM
52105430
M 12 x 1,53,8 - 4,8714.0 / 14.026.055.050
52105440
M 16 x 1,54,8 - 5,8918.0 / 17.027.556.050
52105450
M 16 x 1,55,8 - 6,8918.0 / 17.027.557.050
52105460
M 20 x 1,55,8 - 6,81122.0 / 20.031.067.025
52105470
M 20 x 1,56,8 - 8,81122.0 / 20.031.069.025
52105480
M 20 x 1,58,5 - 10,813,522.0 / 22.032.5611.025
52105490
M 20 x 1,56,8 - 8,813,522.0 / 22.032.569.025
52105500
M 20 x 1,510,8 - 12,81624.0 / 24.034.5613.025
52105510
M 20 x 1,513,8 - 14,81624.0 / 24.034.5615.025
52105520
M 25 x 1,515,8 - 17,82130.0 / 30.038.0718.025
52105530
M 25 x 1,517,5 - 19,82130.0 / 30.038.0720.025
52105540
M 32 x 1,519,5 - 21,82940.0 / 40.044.5822.010

Faydalar

  • Yüksek sıcaklıklar için
  • Yağlar, çözücüler, asitler ve kimyasallara karşı dayanıklı
  • Su geçirmez
  • Yüksek gerilme önleyici
  • Sağlam

Uygulama alanı

  • Özel konik VITON® sızdırmazlık elemanıyla su sızdırmaz ve yüksek ısıya dayanıklı kablo rakoru
  • Tuğla yapılar
  • Kanalizasyon arıtma tesisleri
  • Araba yıkama yerleri

Ürün yapısı

  • 1 bağlantı parçası
  • 2 pul
  • 3 FKM sızdırmazlık konisi
  • 4 pirinç koni
  • 5 sıkma vidası

Not

  • Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM-M
  • Örnek tanım:
    SHV-M-Viton® 20/11/7
    20 = metrik bağlantı dişi
    11 = PG fonksiyon dişi
    7 = sızdırmazlık konisinin net açıklığı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Tesisat boyutları
    ek T21'de bulunabilir

Malzeme

  • Gövde: nikel kaplı pirinç Sızdırmazlık konisi: FKM O-ring: FKM

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 10 bar

Sıcaklık aralığı

  • -20°C ila +200°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.