SKINDICHT® SVRN-M

SKINDICHT® SVRN-M, yüksek mekanik stabiliteli ve optimum gerilme önleyicili, altıgen bağlantı parçalı metrik kablo rakoru

Kimyasallara dayanıklıKorozyona dayanıklıMekanik dayanımOptimum destek elemanı

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüFonksiyon dişi PGSW1/SW2 mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmNet açıklık (mm)Adet / Paket
SKINDICHT® SVRN-M
52104800
M 12 x 1,5714.0 / 13.020.655.0100
52104810
M 12 x 1,5714.0 / 13.020.656.0100
52104820
M 12 x 1,5714.0 / 13.020.657.0100
52104830
M 16 x 1,5918.0 / 15.021.657.0100
52104840
M 16 x 1,5918.0 / 15.021.658.0100
52104850
M 16 x 1,5918.0 / 15.021.659.0100
52104860
M 20 x 1,51122.0 / 18.023.6610.050
52104870
M 20 x 1,51122.0 / 18.023.6611.050
52104890
M 20 x 1,513,522.0 / 20.025.6612.050
52104900
M 20 x 1,51624.0 / 22.026.6613.050
52104910
M 20 x 1,51624.0 / 22.026.6614.050
52104920
M 25 x 1,52130.0 / 28.029.6718.050
52104930
M 32 x 1,52940.0 / 37.032.6827.050
52104940
M 40 x 1,53650.0 / 47.037.6834.020

Faydalar

  • Yüksek mekanik dayanım
  • En uygun gerilim azaltma

Uygulama alanı

  • Düz anahtar ile hızlı montaj için altıgen rakorlu pirinç kablo rakoru.

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

  • Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM-M
  • Örnek sıra tanımlanması:
    SVRN-M 12 / 7 / 5
    12 = Bağlantı dişi metrik
    7 = Fonksiyon dişi PG
    5 = F net açıklığı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Tesisat boyutları
    ek T21'de bulunabilir

Talep üzerine

  • Uzun bağlantı dişli versiyon temin edilir

Malzeme

  • Gövde: nikel kaplı pirinç Sızdırmazlık contası: CR/NBR

Koruma sınıfı

  • IP 54

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.