SKINDICHT® SVRX

SKINDICHT® SVRX, 83mm'ye kadar kablo çapları için EMV versiyonlu metrik, pirinç kablo rakoru

Kimyasallara dayanıklıMekanik dayanımParazit sinyalleri

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüPG boyutuSW wrench size mmNet açıklık (mm)Adet / Paket
SKINDICHT® SVRX - versiyon W
52006460
SVRX 5635M 56 x 25532.0 - 35.51
52006470
SVRX 5638M 56 x 25535.0 - 38.51
52006480
SVRX 5641M 56 x 25538.0 - 41.51
52006490
SVRX 7244M 72 x 27041.0 - 44.51
52006500
SVRX 7248M 72 x 27044.0 - 48.51
52006510
SVRX 7252M 72 x 27048.0 - 52.51
52006520
SVRX 7256M 72 x 27052.0 - 56.51
52006564
SVRX 8059M 80 x 28556.0 - 59.01
52006530
SVRX 8066M 80 x 28562.0 - 66.01
52006540
SVRX 10573M 105 x 210468.0 - 73.01
52006550
SVRX 10572M 105 x 210478.0 - 83.01
SKINDICHT® SVRX - versiyon Z
52006345
SVRX 2412M 24 x 1,52410.0 - 12.51
52006355
SVRX 2414M 24 x 1,52412.0 - 14.51
52006365
SVRX 2416M 24 x 1,52414.0 - 16.51
52006375
SVRX 2417M 24 x 1,52416.0 - 17.51
52006425
SVRX 3626M 36 x 23624.0 - 26.51
52006465
SVRX 5635M 56 x 25532.0 - 35.51
52006475
SVRX 5638M 56 x 25535.0 - 38.51
52006485
SVRX 5641M 56 x 25538.0 - 41.51
52006495
SVRX 7244M 72 x 27041.0 - 44.51
52006505
SVRX 7248M 72 x 27044.0 - 48.51
52006515
SVRX 7252M 72 x 27048.0 - 52.51
52006565
SVRX 8059M 80 x 28556.0 - 59.01
52006535
SVRX 8066M 80 x 28562.0 - 66.01
52006545
SVRX 10573M 105 x 210468.0 - 73.01
SKINDICHT® SM/SVRX Kontra somunları
52006321
SM 24M2430-1
52006401
SM 36M3641-1
52006461
SM 56M5665-1
52006491
SM 72M7285-1
52006531
SM 80M8090-1
52006541
SM 105M105120-1

Faydalar

  • Büyük kesitli kablolar için EMC versiyonu
  • En fazla 83 mm kablo çapları için SKINDICHT® SVRX 105 x 2

Uygulama alanı

  • Kablo rakoru düz, pirinçten yapılmış yuvarlak orta destekli DIN 89280'e uygundur.
  • Gemi yapımı
  • Offshore
  • Yüksek güçlü sürücüler
  • Rüzgâr enerji santralleri

Not

  • EMC kontra somunları (tırnaklı) SKINDICHT® SM-PE / SVRX M24-M56 boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazalar için talep halinde temin edilebilir
  • Daha başka EMC kablo rakorları için, bkz. SKINTOP® MS-SC-M and MS-M BRUSH ve uyumlu kontra somunu SKINDICHT® SM-PE-M

Ürün yapısı

  • Ekransız kablo için tip "W" (şekil 1)
  • Ekranlı kablolar için Tip "Z" (Resim 2)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Sertifikalar

  • DIN 89280

Malzeme

  • Gövde: İşlenmemiş pirinç Conta: EPDM

Koruma sınıfı

  • IP 56

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ile +80 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.