SKINDICHT® SVF-M

SKINDICHT® SVF-M, otomatik geçmeli yan conta dudaklarıyla donatılmış düz kablo rakoru, optimum gerilme önleyici

Geniş sıkma aralığıMaksimum vibrasyon korumasıMontaj süresi

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüMin./maks. düz kablo genişliğiFonksiyon dişi PGKablo kalınlığı min. / maks. mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
SKINDICHT® SVF-M
52107320
M 20 x 1,5- / 1516- / 5.027.0625
52107340
M 25 x 1,59.0 / 20213.0 / 8.030.5725
52107350
M 32 x 1,514.0 / 27294.0 / 11.532.0810
52107360
M 40 x 1,524.0 / 34364.0 / 11.535.0810
52107370
M 50 x 1,529.0 / 44425.0 / 12.040.095
52107380
M 63 x 1,534.0 / 50485.0 / 12.042.0105

Faydalar

  • Yanal conta ağızları, çeşitli kablo boyutlarının çevresine otomatik olarak oturur
  • Kabloya özel conta boyutları artık gerekli değildir
  • Büyük delik sayesinde maks. iki yassı kablo sıkıştırılabilir
  • En uygun gerilim azaltma
  • Tolerans

Uygulama alanı

  • Yassı kablolar için
  • Kontrol kabini üretimi
  • Konveyör sistemleri
  • Pompalar
  • Asansörler

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

  • Uygun yassı kablolar için, bkz. iç mekân uygulamaları için ÖLFLEX® LIFT F ve dış mekân uygulamaları için ÖLFLEX® CRANE F
  • Kullanılacak kontra somunu: SKINDICHT® SM-M

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Tesisat boyutları
    ek T21'de bulunabilir

Malzeme

  • Gövde: nikel kaplı pirinç Özel sızdırmazlık iç kısmı: CR

Koruma sınıfı

  • IP 54

Sıcaklık aralığı

  • -30 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.