SKINDICHT® A-PG/M

SKINDICHT® A-PG/M adaptör - PG dış dişten M iç dişe kadar

Alan gereksinimi

Ürün kodu FormDiş, pin PGDiş, dişi M2SW wrench size mmAdet / Paket
SKINDICHT® A-PG/M
52100320
APG 712 x 1,51625
52100321
APG 716 x 1,52025
52100322
APG 912 x 1,52025
52100323
APG 916 x 1,52025
52100324
APG 920 x 1,52425
52100325
APG 1116 x 1,52225
52100326
APG 1120 x 1,52425
52100327
APG 1125 x 1,52925
52100328
APG 13,516 x 1,52425
52100329
APG 13,520 x 1,52425
52100330
APG 13,525 x 1,52925
52100331
APG 1620 x 1,52725
52100332
APG 1625 x 1,52925
52100333
APG 1632 x 1,53625
52100334
APG 2125 x 1,53310
52100335
APG 2132 x 1,53610
52100336
APG 2140 x 1,54610
52100337
BPG 2932 x 1,54210
52100338
APG 2940 x 1,54610
52100339
APG 2950 x 1,55510
52100340
BPG 3640 x 1,55310
52100341
APG 3650 x 1,55510
52100342
APG 3663 x 1,56810
52100343
BPG 4240 x 1,5605
52100344
APG 4250 x 1,5605
52100345
APG 4263 x 1,5685
52100346
BPG 4850 x 1,5655
52100347
APG 4863 x 1,5685

Faydalar

  • PG erkek dişten metrik dişi dişe kolay geçiş sağlar.

Uygulama alanı

  • Muhafazalar
  • Endüstriyel konnektörler
  • Makineler

Ürün yapısı

  • PG bağlantı dişi

Ürün yapısı

  • Form A = yüksek
  • Form B = düz

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Renk seçeneği

  • Açık gri (RAL 7035)

Malzeme

  • Polyamid, cam elyafı takviyeli

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.