SKINDICHT® MA-PG/M

SKINDICHT® MA-PG/M, PG dış dişten metrik iç dişe dönüştürme için PG bağlantı dişli, nikel kaplı pirinç adaptör

Ürün kodu FormPG boyutuDiş, dişi M2Adet / Paket
SKINDICHT® MA-PG/M
52104490
B712 x 1,5100
52104491
B916 x 1,550
52104492
A1116 x 1,550
52104493
B1120 x 1,550
52104494
B13.520 x 1,550
52104495
A1620 x 1,550
52104496
B1625 x 1,550
52104497
A2120 x 1,550
52104498
A2125 x 1,550
52104499
B2132 x 1,550
52104500
A2925 x 1,525
52104501
A2932 x 1,525
52104502
B2940 x 1,510
52104503
A3640 x 1,510
52104490LF
B712 x 1,5100
52104491LF
B916 x 1,550
52104492LF
A1116 x 1,550
52104493LF
B1120 x 1,550
52104494LF
B13.520 x 1,550

Faydalar

  • PG erkek dişten metrik dişi dişe kolay geçiş sağlar.
  • +200 °C sıcaklıklara kadar dayanıklıdır.
  • PG36/M40'a kadar diş ölçüleri için mevcuttur.
  • Yağlı ortamlarda da adaptörün kolayca vidalanması için saplı şekil A; Şekil B düz modeldir.
  • "LF" ile sonlanan ürün numaraları, normalde aynı ürün özelliklerine sahip kurşunsuz ürün alternatifleridir. "Kurşun içermeyen" ürünler, şu anda bakır alaşımlarında yüzde dört'e kadar oluşabilen ancak gelecekte RoHS yönetmeliğine göre yasaklanabilen kurşun ilavesi gerektirmez.

Uygulama alanı

  • Farklı diş tipleri kullanılan uygulamalar için.
  • Yüksek kimyasal ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.
  • Dış mekan için uygun.

Ürün yapısı

  • PG bağlantı dişi

Ürün yapısı

  • Biçim A: Tırtık
  • Biçim B: Düz

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Malzeme

  • Nikel kaplamalı pirinç

Sıcaklık aralığı

  • -60 °C ila +200 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.