SKINDICHT® BLK / BLK-GL

SKINDICHT® BLK / BLK-GL, PG bağlantı dişli kör tapa, önceden diş açılmış delikleri kapatmak için

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüThread length D mmAdet / Paket
SKINDICHT® BLK
52005949
PG 76100
52005950
PG 96100
52005960
PG 116100
52005970
PG 13,56100
52005980
PG 166100
52005990
PG 21850
52006000
PG 29850
52006010
PG 361025
52006020
PG 421025
52006030
PG 481225
SKINDICHT® BLK-GL
52024848
PG 76100
52024849
PG 96100
52024850
PG 116100
52024851
PG 13,56100
52024852
PG 166100
52024853
PG 21850
52024854
PG 29850
52024855
PG 361025
52024856
PG 421025
52024857
PG 481225

Faydalar

  • Önceden diş açılmış delikleri kapatmak için

Uygulama alanı

  • Kontrol kabini üretimi
  • Dağıtım kutusu
  • Bağlantı kutuları

Ürün özellikleri

  • Tornavida ile montaj

Ürün yapısı

  • PG bağlantı dişi

Not

  • SKINDICHT® BLK-GL cam elyaf güçlendirme nedeniyle yüksek stabilite sunar

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası

Talep üzerine

  • O-ring takılı olarak

Renk seçeneği

  • Açık gri (RAL 7035)

Malzeme

  • BLK: polistiren BLK-GL: cam elyaf ile güçlendirilmiş polyamid

Koruma sınıfı

  • IP 54
  • IP 68 (O-ring ile)

Sıcaklık aralığı

  • BLK: -20 °C ila +70 °C
    BLK-GL: -40 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.