SKINDICHT® SM-PE

SKINDICHT® SM-PE, EMC uygulamalarında kullanılan kablo rakorları için yalıtım tabakası üzerinden kesme kenarları bulunan kontra somun

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüYükseklik (mm)SW wrench size mmUzak köşe boyutuAdet / Paket
SKINDICHT® SM-PE
52103200
PG 74.71517,3100
52103210
PG 94.71820,8100
52103220
PG 114.72124,3100
52103230
PG 13,54.72326,6100
52103240
PG 164.72630100
52103250
PG 215.2323750
52103260
PG 295.74147,350
52103270
PG 366.55158,950

Faydalar

  • Optimum EMC temasını garanti edecek şekilde, yalıtım tabakasından kenar kesimlerini kesme

Uygulama alanı

  • Vernikli, anodize veya toz boyalı muhafazalar için.

Ürün yapısı

  • PG bağlantı dişi

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Class-Açıklama: Dişli kablo rakoru için kilitli somun

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000940
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo vida bağlantısı için kontra somun

Malzeme

  • Nikel kaplamalı pirinç

Sıcaklık aralığı

  • -60 °C ila +200 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.